概览

优势和特点

  • ADSP-21479: 196引脚BGA封装,16.625 MHz CLKIN振荡器 r
  • 闪存 4M,8位Numonyx
  • SDRAM存储器: 16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P
  • Asynch SRAM: 1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
  • SPI存储器: 16Mb
  • 模拟音频: 编解码器AD1939
  • SPDIF: RCA拾音插孔
  • UART: RS-232线路驱动器/接收器 ADM3202
  • 电源: 5V(3.6安培)
  • LED: 10个LED: 1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、8个通用(黄色)
  • 按钮: 5个按钮 1个复位,2个连接至DAI,2个 IRQ/标志
  • SHARC扩展接口II: AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
  • 其它特性: 独立调试代理接口,RTC(实时时钟)的实现,移位寄存器接口,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证



产品详情

SHARC® 21479 EZ-Board™评估板为开发人员提供了一个低成本的平台,可通过外部JTAG仿真器或独立调试代理板对2147X SHARC处理器进行初步评估。

注意: 若要调试,您必须有调试代理板或仿真器。 EZ-Board评估板具有一个扩展接口,可与不同的EZ-Extender板模块连接。

订购信息:
产品型号: ADZS-21479-EZBRD

CROSSCORE®工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD免费(262-5643)

联系支持中心


系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用低为2 GHz的单核处理器或低为3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新


软件

软件模块

用于SHARC处理器的Dolby Pro Logic IIz解码器库是Dolby Pro Logic IIx的扩展,提供两种额外的“前高度”输出通道。
针对SHARC处理器的Dirac Dimensions库是Dirac Research为提供高品质汽车环绕声而规定的音频后处理模块方案。
用于SHARC处理器的数字影院系统(DTS) Neo:X解码器库通过模拟/数字输入通道或解码器模块(例如DTS 5.1解码器)接收PCM数据进行操作。
用于SHARC处理器的SRS TruVolume®库采用自动音量控制后处理技术,可调整立体声音频信号幅度,从而在输入音频材料的任何电平变化下保持恒定的感知音量。

DSP软件

ADSP-21479 Board Support Package (Rev. 1.0.0)

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

仿真器硬件