利用ADI公司Blackfin处理器系列进行系统开发和编程

利用ADI公司Blackfin处理器系列进行系统开发和编程


workshopsMultiBlackfin _cn短训班优势

  • 节省大量的开发时间。
  • 使用最新的软件开发工具进行动手练习和大量示例学习。
  • 使用最新的软件开发工具进行动手练习和大量示例学习。
  • 由经过ADI公司培训的Kaztek Systems专家讲授。
  • 每位与会者一次性购买三个开发工具即可享受高达50%的优惠。 (价值高达4000美元)。
  • 自定义短训班提供现场培训。

您将会学到什么知识

本课程的主要目的是学习如何对Blackfin®处理器进行有效编程。 通过全面了解ADI公司Blackfin®处理器功能及其VisualDSP++代码开发环境(汇编和C语言、VDK、系统服务/器件驱动)可实现这一目的。 其它目标包括了解Blackfin架构,使系统设计人员解决有关其应用实施问题并对设计进行优化。

培训对象

需了解如何通过算法获取较高性能的代码开发人员,需就设计权衡因素做出明智决策的系统设计人员,以及需开发外部接口的硬件设计人员。

前提条件

最好具备嵌入式微处理器经验(硬件和/或软件)。

详细课程大纲 (pdf)

如有任何需求,可联系Kaztek Systems(马萨诸塞州,阿克顿)进行讨论。
电话:(978) 929-2900