MEMS开关

ADI公司的RF-MEMS开关具备出色的可靠性和精度,并提供从0 Hz (DC)到14 GHz的RF性能。它们只需低电压、低电流电源即可供电,具有完全独立的并行逻辑控制接口。同时提供节省空间的标准LFCSP表贴塑料封装。
产品选型表

了解MEMS开关技术

推出革命性的0-Hz (DC)至GHz开关解决方案。创新思维和专有方法提供一种可替代传统继电器方法的出色方案。了解MEMS开关技术在仪器仪表、航空航天和防务、医疗健康、通信和其他关键领域的作用。

探索

MEMS Switch Technology