不是您想寻找的产品?
提问
在下面提交您的问题,我们将从 ADI 的知识库中给出最佳答案:
您可以在其他地方找到帮助
特性
- 输出状态:输出通道数、单通道输出采样数及输出通道排序
- 快进/快退:不适用
- API: C语言可调用的“推入”API
- 误差代码: 报告最多6个唯一误差代码
Neo:6是一项DTS专有算法,旨在从双声道源提供更丰富、更自然的多声道音效。该算法主要针对多通道A/V接收器相关应用,以达到单个单元在实现矩阵编码立体声输出的同时能够提供高达七个音频输出。Neo:6采用多通道扬声器布局,三个置于前端,四个环绕声以及后置扬声器。矩阵编码立体声通道输出为Lt和Rt。
Neo:6支持的子频段滤波过程提供多个主动信号的分离,最终减少单个主动信号对子频段内重要音频信号的屏蔽。同时,通过扩展音域,Neo:6能够更精确地对音频元素进行定位。因此,原本从同一地点发出的信号听起来像是从不同地点融合而成的效果。这为终端用户提供了更好的定向声效。
提问
在下面提交您的问题,我们将从 ADI 的知识库中给出最佳答案:
您可以在其他地方找到帮助
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
- {{newProjectText}} {{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}
SH DTS NEO 6 MATRIX DECODER
文档
筛查
1 应用
产品技术资料帮助
ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。