低通可调谐滤波器
ADI 公司的低通可调谐滤波器只需极少的外部组件,并可灵活地使用“设定后便不需再过问的”增益和带宽设置参数,因而有助于简化设计。此产品系列中采用的可编程偏置设定值可优化应用的性能与功耗折衷,而内置的滤波器旁路选项则支持宽带宽范围。
应用
• 软件定义无线电
• 抗混叠和重构滤波器
• 测试和测量设备
• RF 滤波
• 放大器谐波滤波
应用
• 软件定义无线电
• 抗混叠和重构滤波器
• 测试和测量设备
• RF 滤波
• 放大器谐波滤波
产品选型表
最新优势资源
低通可调谐滤波器
SortOrder | Part# | RF Primary Function | Freq Response RF (min) (Hz) | Freq Response RF (max) (Hz) | Interface | Freq, Cutoff Range- MHz | Response Time (typ) (s p-p) | Return Loss (typ) (dB) | Price (100-499) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMC882A | Low Pass and Harmonic | 0 | 6.9G | Analog | 3950 MHz to 6900 MHz | 200n | 13 | $75.96 (HMC882ALP5E) |
2 | HMC881A | Low Pass and Harmonic | 0 | 4G | Analog | 2.4 GHz to 4 GHz | 200n | 16.5 | $75.96 (HMC881ALP5E) |
3 | HMC1044![]() | Low Pass and Harmonic | 0 | 3.025G | Digital | 1000 to 3000 | 10n | 10 | $5.06 (HMC1044LP3E) |