带通可调谐滤波器

ADI 公司的带通可调谐滤波器只需极少的外部组件,并可灵活地使用“设定后便不需再过问的”频率和带宽设置参数,因而有助于简化设计。此产品系列中采用的可编程偏置设定值可优化应用的性能与功耗折衷,而内置的滤波器旁路选项 (可用时) 则支持宽带宽范围。

应用

• 软件定义无线电
• 用于 LO 链路的谐波和次谐波滤波
• 测试和测量设备
• RF 滤波


产品选型表

带通可调谐滤波器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart## of ChannelsLow Center Frequency
(min)
(Hz)
High Center Frequency
(max)
(Hz)
InterfaceSettling Time
(typ)
(s p-p)
Return Loss
(typ)
(dB)
3dB Bandwidth
(typ)
(%)
Price (1000+)
($ US)
1ADMV8420 1 11G 20G Voltage 200n 8.5 20 $79.90 (ADMV8420ACPZ)
2ADMV8432 1 16G 32G Voltage 200n 10 17 $83.30 (ADMV8432ACPZ)
3ADMV8416 1 7G 16G Voltage 200n 8.5 15 $76.40 (ADMV8416ACPZ)
4HMC892A 1 3.45G 6.25G Voltage 200n 9.6 8.7-
5HMC891A 1 1.95G 3.4G Voltage 200n 10 9-
6HMC890A 1 1G 1.9G Voltage 200n 10 10-