时间延迟
ADI时间延迟IC产品具有高达2.5 GHz的延迟控制调制带宽。我们的产品系列还提供具有0 ps至70 ps连续可调延迟范围的器件。具有时间延迟的单调延迟补偿还可以在电源和温度变化范围内稳定工作。时间延迟IC产品通常用于从仪器仪表到航空航天的高数据速率应用中的时钟同步。
产品选型表
最新优势资源
时间延迟
SortOrder | Part# | RF Primary Function | Data Rate (max) (bps) | Clock Input (max) (Hz) | Rise Time (typ) (s p-p) | Deterministic Jitter (s p-p) | Power (typ) (W) | Fall Time (typ) (s p-p) | Vs (typ) (V) | Price (100-499) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMC988 | Clock Divider, Time Delays | - | 4G | 65 | - | 224.4m | 65 | 3.3 | $10.12 (HMC988LP3E) |
2 | HMC911 | Time Delays | 32G | 24G | 15p | 6p | 1600m | 14p | 3.3 | $340.54 (HMC911LC4B) |
3 | HMC877 | Analog Control Phase Shifters, Time Delays | 8G | 23G | 10p | - | 627m | 11p | 3.3 | $218.99 (HMC877LC3) |
4 | HMC910 | Time Delays | 32G | 24G | 14p | 6p | 1450m | 14p | 3.3 | $320.97 (HMC910LC4B) |
5 | HMC856 | Time Delays | 28G | 28G | 20p | 2p | 610m | 18p | -3.3 | $166.48 (HMC856LC5) |