转换环路

ADI全集成即用型转换环路(也被称为偏移环路)采用系统级封装(SiP),可用于对抖动高度敏感的应用中的频率合成,与基于PCB设计的传统分立式转换环路解决方案相比,它能够减少电路板空间并简化设计。这种高度集成的解决方案采用片上电路,隔离性能更高,可以衰减杂散分量,从而缩短上市时间。ADI转换环路解决方案为工程师提供频率合成解决方案,帮助他们开发具有高度竞争力的系统。

ADI的偏移环路器件需要外部鉴频鉴相器(PFD)和外部本振(LO)来构建频率合成解决方案。该解决方案以小尺寸提供仪器仪表级性能。

ADI转换环路在反馈回路中实现集成下变频混频级。可将环路增益设置为1并使带内相位噪声最小。通过将下变频级和ADI的低噪声集成宽带VCO技术相结合,这些解决方案可提供低于10fs的rms宽带抖动性能。输出抖动性能在很大程度上取决于外部失调LO的性能。
产品选型表