大规模 MIMO 接收器前端 IC

ADI 公司的接收器前端 IC 外形紧凑,集成了高功率开关和低噪声放大功能。先进的电路架构可最大限度减少对外部组件的需求,形成一种集成的前端解决方案,是 5G 大规模 MIMO 应用的理想选择。这些器件具有单电源供电方式和 CMOS 控制信号接口,因此便于在多通道硬件设计中使用,并且在整个系统中具有可重复的性能。ADI 提供参考设计、测量的 s 参数和评估板现货,可缩短开发时间,为系统工程师带来优势。

大规模 MIMO 接收器前端 IC

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Device ConfigurationRF FeaturesFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Insertion Loss
(typ)
(dB)
Input Power
(max)
(dBm)
Gain
(typ)
(V/V)
NF
(typ)
(dB)
Specified at Freq
(Hz)
Price (100-499)
($ US)
1ADRF5549 Dual-channel 2-Stage LNA, High Power SPDT 1.8G 2.8G 0.6 40 35 1.4 2.3G $12.20 (ADRF5549BCPZN)
2ADRF5545A Dual-channel 2-Stage LNA, High Power SPDT 2.4G 4.2G 0.65 40 32 1.45 3.6G $12.20 (ADRF5545ABCPZN)
3ADRF5547 Dual-channel 2-Stage LNA, High Power SPDT 3.7G 5.3G 0.5 40 33 1.6 4.6G $12.20 (ADRF5547BCPZN)