视觉检测算法

ADI EagleEye™边缘智能。视觉检测算法用于智能楼宇中的人员分类、计数和跟踪以及占用检测;ADI在计算机视觉领域有着悠久的历史,利用业界领先的DSP内核,如ADSP-BF70x处理器或ADI SHARC®和SHARC+®数字信号处理(DSP)核心技术。通过将先进的视觉检测算法与业界领先的计算机视觉和嵌入式软件专业知识相结合,ADI公司开发出了用于人员和对象分类、计数、跟踪和尺寸测量的算法集的首个算法。初始产品基于占用检测硬件和软件平台,适用于基于Blackfin处理器系列内核的智能楼宇。人数统计系统易于集成,因此可以帮助客户解决更复杂的问题。基于平台的该方法可以提供改善资产和人员管理、社交距离、安全性、员工敬业度、空间利用率、人员生产力和能效所需的洞察力。