µModule 降压-升压型稳压器
Analog Devices 的降压-升压型 µModule® 稳压器是完整的系统级封装 (SiP) 电源管理解决方案,具有集成化 DC-DC 控制器、功率晶体管、输入及输出电容器、和补偿组件,采用紧凑的表面贴装型 BGA 或 LGA 封装。降压-升压型 µModule 稳压器能够有效地满足那些需要高效率和可靠的电源管理解决方案、同时面临着时间和空间限制条件的工程师之需求。
产品选型表
11399
cn
Quick Power Search
最新优势资源
设计笔记
技术文章
- 基于电解电容器的数据备份电源解决方案适用于依靠 5V 至 36V 输入进行稳压的 12V 系统
- Signal Level Shifting with μModule Regulator for Positive-to-Negative Inverting Applications
- 36V 输入、8.5A 降压-升压型 μModule 稳压器可容易地并联以增加输出功率
- Buck-Boost µModule Regulator's External Current Sense Resistor For Paralleling ICs, Current Sharing and Overcurrent Protection
- 技术视频短片 – 真实、可重复的性能
应用笔记
- AN119A - Powering Complex FPGA-Based Systems Using Highly Integrated DC/DC uModule Regulator Systems PDF
- AN110 - LTM4601 DC/DC uModule Thermal Performance PDF
- AN103 - LTM4600 DC/DC uModule Thermal Performance PDF
- AN119B - Powering Complex FPGA-Based Systems Using Highly Integrated DC/DC uModule Regulator Systems PDF
- AN117 - DC/DC uModule Regulator Printed Circuit Board Design Guidelines PDF
µModule 降压-升压型稳压器
SortOrder | Part# | Number of Outputs | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Output Current (typ) (A) | Parallelable Output Current (A) | Vout Min (typ) (V) | Vout Max (typ) (V) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTM8083 | 1 | 3 | 36 | 1.5 | - | 1 | 36 | $8.45 (LTM8083EY#PBF) |
2 | LTM8049 | 2 | 2.6 | 20 | 1 | - | -24 | 24 | $14.20 (LTM8049EY#PBF) |
3 | LTM8054 | 1 | 5 | 36 | 5.4 | x2 (10A) | 1.2 | 36 | $15.95 (LTM8054EY#PBF) |
4 | LTM8056 | 1 | 5 | 58 | 4 | x2 (10A) | 1.2 | 48 | $22.00 (LTM8056EY#PBF) |
5 | LTM8055 | 1 | 5 | 36 | 8.5 | x2 (17A) | 1.2 | 36 | $22.00 (LTM8055EY#PBF) |
6 | LTM8045![]() | 1 | 2.8 | 18 | 1 | - | -15 | 15 | $6.97 (LTM8045EY#PBF) |
7 | LTM4609 | 1 | 4.5 | 36 | 4 | x4 (16A) | 800m | 34 | $22.55 (LTM4609EV#PBF) |
8 | LTM4605 | 1 | 4.5 | 20 | 5 | x4 (20A) | 800m | 16 | $18.80 (LTM4605EV#PBF) |
9 | LTM4607 | 1 | 4.5 | 36 | 5 | x4 (20A) | 800m | 24 | $21.55 (LTM4607EV#PBF) |