集成数字电源系统管理的升压稳压器

具有数字电源系统管理(PSM)功能的ADI公司升压稳压器提供有关电源系统的精确信息,并可轻松地自动控制和监控多种不同电压。它们通过板载EEPROM参数提供高精度编程和遥测,这些参数包括电压和电流、时序、工作频率、裕量、故障和温度。我们的器件由LTpowerPlay®提供支持,这是一款功能强大、基于Windows的直观开发软件工具,用于配置和查询PSM器件。部署后,PSM器件与现有的嵌入式系统和架构无缝集成。

具有数字电源系统管理功能的升压稳压器

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Power Management FunctionInterfaceADCDACPrice (1000+)
($ US)
1LTC7841 1 4.5 60 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS 13-Bit 9-Bit $3.95 (LTC7841EUHE#PBF)
2LTC7880 2 2.5 40 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS 16-Bit 12-Bit $7.63 (LTC7880EUKG#PBF)