具有数字电源系统管理功能的降压稳压器

具有数字电源系统管理 (PSM) 功能的 ADI 降压稳压器可提供有关电源系统的准确信息,并轻松地自主控制和监视许多电压。它们通过内置 EEPROM 参数提供高准确度编程和遥测,这些参数包括电压和电流、时序、工作频率、裕量调整、故障和温度。我们的器件由 LTpowerPlay® 提供支持,这是一款功能强大且基于 Windows 操作系统的直观型开发软件工具,用于配置和询问 PSM 器件。在部署后,PSM 器件将与现有的嵌入式系统和架构实现无缝集成。

PSM

电源系统管理(PSM)器件为模拟DC/DC电源转换器增加了基于PMBus/SMBus/I2C接口的数字控制、遥测和黑盒故障记录功能,从而为您的电源系统提供高级功能。

了解有关PSM的更多信息

LTPowerPlay

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持ADI公司的数字电源系统管理(PSM)产品。


了解有关LTpowerPlay的更多信息