分立式调整元件线性稳压器(LDO)

ADI公司分立式调整元件线性稳压器为需要高电流、低压差和快速瞬态响应性能的应用提供超低成本解决方案。与外部调整元件配合使用时,分立式调整元件线性稳压器为唯一易于使用的器件,可作为开关稳压器的实用替代器件,提供相当的效率性能并节省可观的成本。
Quick Linear Regulator Search
Input |
V
V
Output |
V
A

离散通道元件线性稳压器 (LDO)

  按住Shift键进行二次排序
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Output VoltageIsupply
(typ)
(A)
Dropout Voltage
(typ)
(V)
Price (1000+)
($ US)
Accuracy
(typ)
(%)
PSRR
(typ)
(dB)
1RH1573K 1 2.4 10 5 Adj 1.7m 350m- 1-
2LT3150 1 1.36 10 10 Adj 12m 130m $3.70 (LT3150CGN#PBF) 0.57-
3LT1573 1 2.8 10 5 2.5, 2.8, 3.3, Adj 1.7m 350m $1.75 (LT1573CS8#PBF) 1-
4LT1575 1 5 22 10 1.5, 2.8, 3.3, 5, Adj 12m- $2.40 (LT1575CN8#PBF) 0.6-