概览

优势和特点

  • OP07 型性能
    失调电压:20 µV(最大值)
    失调电压漂移:0.6 µV/°C(最大值)
  • 极低偏置电流
    25°C: 100 pA (最大值)
    –55°C至+125°C: 250 pA (最大值)
  • 低电源电流:600 µA(最大值)
  • 高共模抑制:114 dB(最小值)
  • 扩展工业温度范围:
    –40°C至+85°C

产品详情

OP-97是工业标准精密放大器OP-07的低功耗型替代产品,其性能符合OP-07所设定的标准,而电源电流仅为600 µA,不到后者的1/6。失调电压低至25 µV,温度漂移小于0.6 µV/°C。在大多数电路中,不需要外部失调调整。

相对于OP-07,该器件在多个方面做了改进。突出之处是偏置电流,它在整个军用温度范围内始终低于250 pA。OP-97非常适合用于必须在高温下工作的精密长期积分器或采样保持电路。

共模抑制和电源抑制也得到了改进,最小值为114 dB,而且共模或电源电压范围更宽。出色的电源抑制(PSR)、±2.25 V至±20 V额定电源电压范围以及极低的电源要求,使得OP-97成为便携式电池供电仪器的优选。

OP-97的引脚排列符合OP-07标准,零点电位计连接在引脚1与引脚8之间,游标与V+相连。该器件可以升级使用725、OP05、OP07、OP12和1012型放大器的电路设计。在无零点校准或零点校准电路已被消除的电路中,该器件可以取代741型放大器。

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

设计工具

模拟滤波器向导

运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的最佳滤波器设计。

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。