-
3360: 低功耗、SC70/SOT封装、微处理器复位电路,可通过电容调节复位超时周期 Data Sheet (Rev. 10)1/1/1900PDF1M
概览
优势和特点
- 监视1.6V至5V的系统电压
- 电容可调复位延时
- 低静态电流(1.6µA,典型值)
- 三种RESET输出选择
- 推挽式/RESET
- 推挽式RESET
- 漏极开路/RESET
- 保证复位有效至VCC = 1V
- VCC瞬态短路保护
- 微型4引脚SC70封装、4引脚SOT143封装和5引脚SOT23封装
- MAX6340引脚兼容于LP3470
- MAX6424/MAX6425引脚兼容于NCP300—NCP303、MC33464/MC33465、S807/S808/S809和RN5VD
- MAX6426引脚兼容于PST92XX
产品详情
MAX6340/MAX6421–MAX6426低功耗、微处理器监控电路可监视1.6V至5V的系统电压。这些器件执行一个功能:一旦VCC电源电压降低到它的复位门限以下便发出一个复位信号。当VCC上升到复位门限以上时,在复位延时周期内复位输出仍将维持复位状态。复位延时可由外部电容器设置,提供了更多的灵活性。
MAX6421/MAX6424具有低有效、推挽式复位输出;MAX6422具有高有效、推挽式复位输出;而MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426具有低有效、漏极开路复位输出。MAX6421/MAX6422/MAX6423提供4引脚、SC70封装或SOT143封装;MAX6340/MAX6424/MAX6425/MAX6426采用5引脚SOT23-5封装。
应用
- 汽车
- 电池供电计算机/控制器
- 计算机
- 精确的µP监控
- 嵌入式控制器
- 智能仪表
- 医疗装置
- 便携式设备
- 机顶盒
产品分类
产品生命周期
量产
该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。
参考资料
-
MAX6423 Reliability Data1/12/2023PDF161K
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
PCN-PDN信息
样片申请及购买
有关在线购买、支付方式及更多问题,请参阅我们的 常见问题解答。
在线购买:
以上所列报价单仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。
所有库存均为仓库现货,可点击“加入购物车”按钮进行购买。登录您的myAnalog账号可以在您的购物车中查询到购买详情。如果您还没有myAnalog账号,您可先创建一个新的账号再进行购买。如果您有任何关于在线购买的问题,请联系cic.china@analog.com。
样片申请:
选择上方“样片申请”按钮将指向ADI授权第三方网站进行样片申请。登录您的myAnalog账号可以在您的购物车中查询到样片申请详情。如果您还没有myAnalog账号,请先创建一个新账号。有关样片申请的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。