MAX32668
: 预发布
searchIcon
cartIcon

MAX32668

低功耗ARM Cortex-M4,带基于FPU的微控制器,支持蓝牙5,适用于可穿戴设备

更多 showmore-icon

Generation UB MCU专为运行电池供电设备和无线连接设备所需的复杂应用而构建

: 预发布 tooltip
: 预发布 tooltip
产品详情
特性
  • 适用于可穿戴设备和可听戴设备的高效微控制器和音频DSP
    • 带FPU的Arm Cortex-M4,工作频率可高达96MHz
    • 可选的二级Arm Cortex-M4,带有专为数据处理而优化的FPU
    • 低功耗7.3728MHz系统时钟选项
    • 1MB闪存,分为双组2 x 512KB
    • 560KB(448KB ECC)SRAM;3 x 16KB缓存
    • 用于缓存、SRAM和内部闪存的可选纠错码(ECC-SEC-DED)功能
  • 蓝牙5低功耗无线电
    • 1Mbps和2Mbps数据吞吐量
    • 长距离(125kbps和500kbps)
    • 广告扩展
    • Rx灵敏度:-95dbm;Tx功率高达+4.5dbm
    • 与单端天线端口片内匹配
  • 电源管理延长电池应用的续航时间
    • 集成SIMO SMPS,支持采用纽扣电池供电
    • 动态电压调节大幅降低了内核功耗
    • 在3.3V时缓存执行的电流为27.3µA/MHz
    • 支持RTC使能的低功耗模式的SRAM数据保留
  • 多个外设,用于实施系统控制
    • 三个QSPI主机/从机(每个具有三个片选),三个4线UART,三个I2C 主机/从机,多达50个GPIO
    • QSPI(SPIXF),提供实时闪存加密
    • QSPI(SPIXR)RAM接口提供SRAM扩展
    • 8输入10位Σ-Δ ADC 7.8ksps
    • USB 2.0 HS引擎,带有内部收发器
    • PDM接口支持两个数字麦克风
    • I2S,具有TDM、6个32位定时器、2个高速定时器、1-Wire主机、16个脉冲序列(PWM)引擎
    • 安全数字接口支持SD3.0/SDIO3.0/eMMC4.51
  • 利用硬件安全性,保护宝贵的IP/数据
    • 信任保护单元(TPU),MAA支持快速ECDSA和模运算
    • AES128/192/256、DES、3DES、硬件加速器
    • TRNG种子生成器,SHA-2加速器
    • 安全引导加载程序
更多细节
show more Icon

DARWIN是一款新型低功耗微控制器,专为快速发展的物联网(IoT)而打造。该款智能型控制器搭配同类产品中较大的存储器,采用可以大规模扩展的存储器架构。器件采用可穿戴级别的电源技术,可以长久运行。持久耐用,能够经受高水平的网络攻击。DARWIN微控制器设计用于运行任何类型的应用,甚至是过去未曾设想会使用微控制器的情境。

Generation UB微控制器旨在支持当今先进的电池供电设备和无线连接设备所需的日益复杂的应用,同时提供稳健可靠的硬件安全和Bluetooth® 5低功耗(BLE)无线电连接。

MAX32665-MAX32668 UB级微控制器是先进的片上系统,采用搭载FPU CPU的 Arm® Cortex®-M4,集成电源管理功能,可高效执行复杂的函数和算法计算。它们还采用新一代蓝牙5低功耗无线电(吞吐量高达2Mbps),以及Maxim先进的硬件安全套件信任保护单元(TPU)。该器件提供大型板载存储器,提供1MB闪存和高达560KB SRAM,后者可以使用纠错编码(ECC)配置为448KB SRAM。闪存按512KB拆分,各自支持无缝的无线升级,进一步提升了灵活性。通过两个SPI立即执行(SPIX)接口,支持数据(SRAM)和代码(闪存)空间的存储器可扩展性。

支持多个高速接口,包括HS-USB、安全数字接口(SD、SDIO、MMC、SDHC和microSD™)、SPI、UART和I2C串行接口,以及支持PDM、PCM、I2S和TDM接口。提供8输入、10位ADC来监测来自外部传感器和仪表的模拟输入。该器件采用109引脚WLP(0.35mm间距)和121引脚CTBGA(0.65mm间距)封装。

应用

  • 联网家居
  • 游戏设备
  • 耳戴式设备
  • 工业传感器
  • 支付/健身/医疗可穿戴设备
  • 远程医疗

产品技术资料帮助

close icon

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

参考资料

参考资料

视频

软件和型号相关生态系统

软件和型号相关生态系统

最新评论

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max32668的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论

最新浏览