概览

优势和特点

  • 两个完整的开关模式电源
  • SEPIC 或负输出拓扑
  • 宽输入电压范围:2.6V 至 20V
  • 2.5V 至 24V 或 –2.5V 至  –24V 输出电压
  • 可从 12VIN 产生 1A/5VOUT
  • 可选的开关频率:200kHz 至 2.5MHz
  • 电源良好输出用于基于事件的排序
  • 可由用户配置的欠压闭锁
  • 具有金衬垫涂层并符合 (e4) RoHS 标准的封装
  • 扁平 15mm x 9mm x 2.42mm 表面贴装型 BGA 封装

产品详情

LTM®8049 是一款双路 SEPIC / 负输出 μModule®(电源模块) DC/DC 转换器。可通过简单地把适当的输出电压轨接地而容易地将两个输出各自配置为 SEPIC 或负输出转换器。LTM8049 内置了功率器件、电感器、控制电路和无源组件。仅需采用输入和输出电容器、和小电阻器以设定输出电压和开关频率便可实现完整的设计。可以采用其他的组件来控制软起动和欠压闭锁。

LTM8049 采用耐热性能增强的紧凑型 (15mm x 9mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8049 采用 SnPb (BGA) 或符合 RoHS 标准的端子涂层。



Applications

  • 电池供电型稳压器
  • 局部负电压稳压器
  • 低噪声放大器电源

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice® is a powerful, fast and free simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits.

To launch ready-to-run LTspice demonstration circuits for this part:

Step 1: Download and install LTspice on your computer.

Step 2: Click on the link in the section below to download a demonstration circuit.

Step 3: If LTspice does not automatically open after clicking the link below, you can instead run the simulation by right clicking on the link and selecting “Save Target As.” After saving the file to your computer, start LTspice and open the demonstration circuit by selecting ‘Open’ from the ‘File’ menu.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTM8049

配套产品推荐

LTM8049 配套产品

推荐 Related Parts

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

讨论

LTM8049 讨论

RE: LTM8049使用问题
23 X周前 之内 Power By Linear 中文专区
LTM8049 没有找到你想要的? 即刻访问 ADI中文技术论坛 »

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存


这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。