同类型推荐
概览
优势和特点
- 延迟范围:1μs 至 33.6s
- 利用 1~3 个电阻器进行配置
- 最大延迟误差:
- < 2.3% (对于延迟 > 512μs)
- < 3.4% (对于延迟 = 8μs 至 512μs)
- < 5.1% (对于延迟 = 1μs 至 8μs)
- 延迟一个或两个上升 / 下降沿
- 2.25V 至 5.5V 单电源操作
- 70μA 电源电流 (在 10μs 延迟)
- 500μs 启动时间
- CMOS 输出驱动器可供应 / 吸收 20mA 电流
- -55°C 至 125°C 工作温度范围
- 采用扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装和 2mm x 3mm DFN 封装
产品详情
LTC®6994 是一款可编程延迟模块,具有一个 1μs 至 33.6s 的延迟范围。LTC6994 隶属于 TimerBlox® 通用型硅定时器件系列。
单个电阻器 RSET 编程一个内部主振荡器频率,从而设置 LTC6994 的时基。输入至输出延迟由该主振荡器和一个内部时钟分频器 NDIV 来决定 (可编程至 1 ~ 221 范围内的 8 个设定值) :
在延迟了上升和 / 或下降变换之后,输出 (OUT) 将跟随输入 (IN)。LTC6994-1 将延迟上升沿或下降沿。LTC6994-2 将延迟上升及下降变换,并增添了用于使输出反相的选项。
LTC6994 还具备通过一个单独的控制电压来动态地调节延迟时间的能力。
有关 LTC6994 的简易配置,请在 www.linear.com.cn/timerblox 下载 TimerBlox Designer 工具。
应用
- 噪声鉴别器 / 脉冲查验器
- 延迟匹配
- 开关去抖动
- 高振动、高加速度环境
- 便携式和电池供电型设备
产品生命周期
量产
该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。
评估套件 (2)
文档
可靠性数据 (1)
用户手册 (1)
工具及仿真模型
LTspice
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
启动此部分的现成LTspice演示电路:
第1步:下载并在计算机上安装LTspice。
第2步:单击下面的链接,下载演示电路。
第3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice中提供以下器件型号:
设计工具
参考电路 (1)
参考资料
解决方案通报和手册 (1)
产品选择卡 (1)
视频 (1)
技术文章 (2)
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
PCN-PDN信息
样片申请及购买
所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
购买评估板
所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。