同类型推荐
概览
优势和特点
- 脉冲宽度范围:1µs至33.6秒
- 可配置1至3个电阻
- 脉冲宽度最大误差:
- <2.3%(脉冲宽度> 512µs)
- <3.4%(脉冲宽度:8µs至512µs)
- <4.9%(脉冲宽度:1µs至8µs)
- 有四个LTC6993选项可用:
- 上升沿或下降沿触发器
- 可再触发或不可再触发
- 可配置为正或负输出脉冲
- 快速恢复时间
- 2.25V至5.5V单电源供电
- 70µA电源电流(10µs脉冲宽度下)
- 启动时间:500µs
- CMOS输出驱动器源电流/吸电流:20mA
- 工作温度范围:-55°C至125°C
- 提供薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
产品详情
LTC6993是一款单稳态多谐振荡器(也称为“单次”脉冲发生器),具有1µs至33.6秒的可编程脉冲宽度。LTC6993属于TimerBlox®系列多功能硅时序器件。
单个电阻RSET对内部主振荡器频率进行编程,从而设置LTC6993的时基。输出脉冲宽度由此主振荡器和内部时钟分频器NDIV(可编程为从1到221的八种设置)确定。
输出脉冲由触发输入(TRIG)上的转换启动。每个部分可配置为产生正或负输出脉冲。LTC6993提供四种版本,具有不同的触发信号极性和重新触发功能。
LTC6993还可以通过单独的控制电压对输出脉冲宽度进行动态调整。
器件 | 输入极性 | 重新触发 |
LTC6993-1 | 上升沿 | 否 |
LTC6993-2 | 上升沿 | 是 |
LTC6993-3 | 下降沿 | 否 |
LTC6993-4 | 下降沿 | 是 |
- 看门狗定时器
- 鉴频器
- 缺失脉冲检测
- 包络检测
- 高振动、高加速度环境
- 便携式和电池供电设备
产品生命周期
量产
该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。
评估套件 (4)
文档
可靠性数据 (1)
用户手册 (1)
工具及仿真模型
LTspice
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
启动此部分的现成LTspice演示电路:
第1步:下载并在计算机上安装LTspice。
第2步:单击下面的链接,下载演示电路。
第3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice中提供以下器件型号:
设计工具
参考资料
解决方案通报和手册 (1)
产品选择卡 (1)
视频 (1)
技术文章 (2)
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
PCN-PDN信息
样片申请及购买
所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
购买评估板
所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。