同类型推荐
概览
优势和特点
- 脉宽调制(PWM)由简单的0V到1V模拟输入控制
- 四个可用选项定义占空比限值
- 最小占空比为0%或5%
- 最大占空比为95%或100%
- 频率范围:3.81Hz至1MHz
- 使用1至3个电阻配置
- 最大频率误差<1.7%
- PWM占空比误差< 3.7%(最大值)
- 频率调制(VCO)功能
- 2.25V至5.5V单电源供电
- 100kHz时的电源电流为115μA
- 500µs启动时间
- CMOS输出驱动源/吸电流20mA
- 工作温度范围:-55°C至125°C
- 提供薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
产品详情
LTC®6992 是一款硅振荡器,具有一种易用的模拟电压控制型脉宽调制 (PWM) 功能。LTC6992 隶属于 TimerBlox® 通用型硅定时器件系列。
单个电阻器 RSET 负责设置 LTC6992 的内部主振荡器频率。输出频率由该主振荡器和一个内部分频器 NDIV 来决定 (可编程至 1 ~ 16384 范围的 8 个设定值)。
在MOD 引脚施加一个在 0V 至 1V 之间的电压来设置占空比。
四个版本具有它们不同的最小 / 最大占空比。要注意一个 0% 的最小占空比限制或 100% 的最大占空比限制容许振荡在极端的占空比设置情况下停止。
有关 LTC6992 的简易配置,请在 www.linear.com.cn/timerblox 下载 TimerBlox Designer 工具。
应用
- PWM 伺服环路
- 加热器控制
- LED 调光控制
- 高振动、高加速度环境
- 便携式和电池供电型设备
产品生命周期
量产
该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。
评估套件 (6)
文档
可靠性数据 (1)
用户手册 (1)
工具及仿真模型
LTspice
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
启动此部分的现成LTspice演示电路:
第1步:下载并在计算机上安装LTspice。
第2步:单击下面的链接,下载演示电路。
第3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice中提供以下器件型号:
设计工具
参考资料
解决方案通报和手册 (1)
产品选择卡 (1)
视频 (1)
非常见问题解答 (1)
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
PCN-PDN信息
样片申请及购买
所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
购买评估板
所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。