概览

优势和特点

  • 周期范围:1毫秒至9.5小时
  • 使用13个电阻配置
  • 最大频率误差<1.5%
  • 输出复位功能
  • 2.25V5.5V单电源供电
  • 55µA至80µA电源电流
  • (2毫秒至9.5小时时钟周期)
  • 500µs启动时间
  • CMOS输出驱动源/吸电流20mA
  • 工作温度范围:-55°C125°C
  • 提供薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT)2mm × 3mm DFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证

产品详情

LTC6991是一种硅振荡器,可编程周期范围为1.024毫秒至9.54小时((29.1µHz977Hz),LTC6991TimerBlox®系列通用硅定时装置的组成部分。

一个电阻RSET即可对LTC6991的内部主晶振频率进行编程。输出时钟周期由这个主振荡器和内部分频器NDIV(可编程为八个从1221的设置)确定。

正常运行时,LTC699150%的占空比振荡。提供复位功能以截断脉冲(降低占空比)。也可使用复位引脚来防止输出振荡。

可使用极性功能配置RSTOUT引脚用于有效低电平或有效高电平操作。

POL位
RST引脚 输出状态
0 0 振荡
0 1 0(复位)
1 0 1(复位)
1 1 振荡
应用

  • 心跳定时器
  • 看门狗定时器
  • 时间间隔计
  • 定期唤醒呼叫
  • 高振动、高加速环境
  • 便携式和电池供电设

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

启动此部分的现成LTspice演示电路:

1步:下载并在计算机上安装LTspice

2步:单击下面的链接,下载演示电路。

3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC6991

参考电路 (1)

配套产品推荐

LTC6991 配套产品

推荐 相关器件

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

样片申请及购买

所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com


价格表帮助

 

购买评估板

所示报价为单片价格

以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。