概览

优势和特点

  • 固定频率或压控运行
    • 固定:单电阻器编程频率,最大误差为 <1.5%
    • VCO:两个电阻器设置 VCO 中心频率和调谐范围
  • 频率范围:488 Hz 至 2 MHz
  • 2.25 V 至 5.5 V 单电源供电
  • 100 kHz 时电源电流为 72 µA
  • 启动时间为 500 µs
  • 1 MHz 时 VCO 带宽为 >300 kHz
  • CMOS 逻辑输出提供/消耗 20 mA
  • 50% 占空比方波输出
  • 输出启用(禁用时可选低阻抗或高阻抗)
  • 工作温度范围为 55°C 至 125°C
  • 采用纤薄型 (1 mm) SOT-23 (ThinSOT) 和 2 mm × 3 mm DFN 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准

产品详情

LTC6990是一款精密硅振荡器,可编程频率范围为488Hz至2MHz,可用作固定频率或压控振荡器(VCO)。LTC6990是TimerBlox®系列通用硅定时套件的一部分。

单个电阻RSET可对LTC6990的内部主振荡器频率进行编程设定。输出频率由这个主振荡器和内部分频器NDIV(可编程为八个从1至128的设置)确定。

或者,SET输入端上的第二个电阻对输出频率进行线性电压控制且可用于频率调制。可通过适当选择两个电阻来配置窄体或宽体VCO调谐范围。

LTC6990内置同步到主振荡器的使能功能,以确保清洁、无毛刺输出脉冲。禁用输出可以配置为高阻抗或强制低电平。

为了轻松配置LTC6990,请使用TimerBlox LTC6990:压控振荡器网络设计工具。

应用

  • 低成本精密可编程振荡器
  • 压控振荡器
  • 高振动、高加速度环境
  • 固定晶振和陶瓷振荡器的替代器件
  • 便携式和电池供电设备

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (3)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

启动此部分的现成LTspice演示电路:

1步:下载并在计算机上安装LTspice

2步:单击下面的链接,下载演示电路。

3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC6990

配套产品推荐

LTC6990 配套产品

推荐 µModule Isolator

推荐 相关器件

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

样片申请及购买

所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com


价格表帮助

 

购买评估板

所示报价为单片价格

以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。