同类型推荐

概览

优势和特点

  • 频率误差 <0.09% (在 25ºC 时的最大值)
  • 启动时间 <110μs (在所有频率条件下)
  • 1.7V 至 5.5V 单电源操作
  • 105μA 典型电源电流 (在 32kHz,V+ = 3V)
  • 490μA 典型电源电流 (在 8MHz,V+ = 3V)
  • 典型 RMS 周期抖动 <0.15% (在 V+ = 3V)
  • 无需外部组件设置频率
  • 5 种选项覆盖了 32.768kHz 至 8.192MHz 频率范围:
    • LTC6930-4.19:4.194304MHz ÷ N
    • LTC6930-5.00:5.000000MHz ÷ N
    • LTC6930-7.37:7.372800MHz ÷ N
    • LTC6930-8.00:8.000000MHz ÷ N
    • LTC6930-8.19:8.192000MHz ÷ N
    • 其中的 N = 1、2、4、8、16、32、64、128
    • (N 由 DIVA、DIVB、DIVC 引脚的状态决定)
  • -55ºC 至 125ºC 工作温度范围
  • 纤巧型 2mm x 3mm DFN 或 MS8 封装

产品详情

LTC®6930 系列是具非常低功率的精准型硅振荡器系列,其频率误差小于 0.09%。对于每款振荡器,用户都能够选择处于 32.768kHz 至 8.192MHz 范围内的 8 种频率之一。根据一个固定的主振荡器频率,1~128 之间的内部分频器可以提供 8 种不同的频率。除了电源旁路电容器之外,LTC6930 不需要其他外部元件。而只需 1.7V 至 5.5V 单电源运作,所以可采用单节锂电池或 2 AA 碱性电池。

LTC6930 采用了一种专有控制架构,该架构可实现超低功率运作,并保持业界较领先的准确度和抖动规格。出色的快速启动时间、再加上低功耗,使得该器件非常适合于那些具有频繁上电周期的电池供电型应用。

器件出厂时可提供处于 32.768kHz 至 8.192MHz 范围内的任何频率。如果客户需要定制频率,则须满足最小订货量要求。详情请咨询凌力尔特公司。


应用

  • 数字控制式振荡器
  • 微处理器时钟
  • 电源时钟
  • 便携式和电池供电型器件

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (5)

工具及仿真模型

设计工具

OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具

OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。

配套产品推荐

LTC6930 配套产品

推荐 相关器件

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

样片申请及购买

所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com


价格表帮助

 

购买评估板

所示报价为单片价格

以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。