概览
优势和特点
- 电源电流:36μA (在 400kHz)
- 1% 频率准确度 (从 0ºC 至 70ºC)
- 频率范围:40kHz 至 4MHz
- 由一个电阻器来设定振荡器频率
- -40ºC 至 125ºC 工作温度范围
- 启动时间低于 200μs (在 4MHz)
- 上电之后的第一个周期是准确的
- 150Ω CMOS 输出驱动器
- 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
产品详情
LTC®6907 是一款精准的可编程振荡器,具有多用途、紧凑和易于使用的特点。微功率操作有利于便携式和电池供电型设备。当采用一个 3V 电源时,LTC6907 的消耗电流为 36μA (在 400kHz)。
单个电阻器负责在一个 10 : 1 的范围内设置振荡器频率,初始准确度优于 0.65%。可对输出频率进行 1、3 或 10 分频,以横跨一个 100 : 1 的总频率范围 (40kHz 至 4MHz)。
LTC6907 可容易地采用下面的简单公式进行编程:
fOUT = 4MHz / N • (50k / RSET)
N = 10 DIV 引脚 = V+
3 DIV 引脚 = 开路
1 DIV 引脚 = GND
LTC6907 采用 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT) 封装。
如需具有停机功能或较低工作频率的器件版本,请与凌力尔特公司联系。
应用
- 低成本的精准可编程振荡器
- 晶体和陶瓷振荡器的坚固、紧凑和微功率型替代方案
- 高冲击和振动环境
- 便携式和电池供电型设备
- PDA 和蜂窝电话
产品生命周期
新设计不推荐使用本产品
表示相关产品已过时,ADI公司不再推荐新设计使用。
评估套件 (1)
参考资料
产品选择卡 (1)
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
样片申请及购买
所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
购买评估板
所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。