概览

优势和特点

  • 电源电流:12μA (在 100kHz)
  • <0.65% 频率准确度 (0ºC 至 70ºC)
  • 频率范围:10kHz 至 1MHz
  • 由一个电阻器来设定振荡器频率
  • 单电源:2.25V 至 5.5V
  • -40ºC 至 125ºC 工作温度范围
  • 无需去耦电容器
  • 启动时间低于 200μs (在 1MHz)
  • 上电之后的第一个周期是准确的
  • 150Ω CMOS 输出驱动器
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装

产品详情

LTC6906 是一款精准的可编程振荡器,具有多用途、紧凑和易于使用的特点。微功率操作有利于便携式和电池供电型设备。当采用一个 3.3V 电源时,LTC6906 的消耗电流为 12μA (在 100kHz)。

单个电阻器负责在一个 10:1 的范围内设置振荡器频率,初始准确度优于 0.5%。可对输出频率进行 1、3 或 10 分频,以横跨一个 100:1 的总频率范围 (10kHz 至 1MHz)。

在大多数场合无需使用去耦电容器,从而造就了一款占板面积不到 20mm2 的极紧凑解决方案。如需具有停机功能或较低工作频率的器件版本,请与凌力尔特公司联系。

LTC6906 采用 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT) 封装。

应用

  • 低成本的精准可编程振荡器
  • 晶体和陶瓷振荡器的坚固、紧凑和微功率型替代方案
  • 高冲击和振动环境
  • 便携式和电池供电型设备
  • PDA 和蜂窝电话

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC6906

设计工具

OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具

OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。

参考电路 (1)

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com


价格表帮助

 

购买评估板

所示报价为单片价格

以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。