概览

优势和特点

  • 采用一个外部电阻器来设定频率
  • 快速启动时间:100us (典型值)
  • 频率范围:17MHz 至 170MHz
  • 频率误差:典型值为 ±0.5% (17MHz 至 170MHz)
      (TA = 0℃ 至 70℃,在所有的设定值条件下)
  • ±20ppm/℃ 温度稳定性
  • 上升时间:0.5ns,CL = 5pF
  • 定时抖动:7.2ps RMS (在 170MHz 频率条件下)
  • 50% ±2.5% 占空比
  • 6mA 典型电源电流,fOSC = 100MHz
  • CMOS 输出驱动 500Ω 负载 (VS = 3V)
  • 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 封装

 

产品详情

LTC®6905 精准、可编程硅振荡器易于使用,且占用的板级空间非常小。它只需单个电阻器便可在 17MHz 至 170MHz 的范围内设定输出频率,典型频率误差为 0.5% 或更小。

 LTC6905 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源,并提供了一个轨至轨、50% 占空比的方波输出。CMOS 输出驱动器确保了快速上升/下降时间和轨至轨开关操作。工作原理很简单:采用一个阻值为 10k 至 25k 的电阻器 RSET 来设定频率,而且,一个内部三态分频器 (DIV 输入) 允许对主时钟进行 1、2 或 4 分频,从而为每个RSET 阻值提供了三种频率。

LTC6905 包括一个专有的反馈环路,该反馈环路用于对 RSET与频率之间的关系进行线性化处理,因而免除了采用表格来计算频率的需要。可采用概括如下的简单公式来轻松地设置振荡器的频率:

对于包括一个内部频率设定电阻器的较高准确度、固定频率器件版本,请参见 LTC6905-XXX 系列的数据表。

 


应用

  • 高频精准振荡器
  • 高速数据总线时钟
  • 替换固定频率晶体振荡器
  • 替代陶瓷振荡器

 

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC6905
LTC6905-100
LTC6905-133
LTC6905-80
LTC6905-96

设计工具

OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具

OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。