概览

优势和特点

  • 由一个外部电阻器来设定频率
  • 1kHz 至 20MHz 频率范围
  • 500μA 典型电源电流,VS = 3V,3MHz
  • 频率误差 ≤ 1.5% (最大值),5kHz 至 10MHz (TA = 25ºC)
  • 频率误差 ≤ 2% (最大值),5kHz 至 10MHz (TA = 0ºC 至 70ºC)
  • ±40ppm/ºC 温度稳定性
  • 0.04%/V 电源稳定性
  • 50% ±1% 占空比 (1kHz 至 2MHz)
  • 50% ±5% 占空比 (2MHz 至 10MHz)
  • 快速启动时间:50μs 至 1.5ms
  • 100Ω CMOS 输出驱动器
  • 2.7V 至 5.5V 单工作电源
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 封装

 

产品详情

LTC®6900 是一款精准、低功率振荡器,它易于使用且占用的 PC 板级空间非常之小。振荡器频率利用单个外部电阻器 (RSET) 来设定。LTC6900 专为高准确度操作 (≤ 1.5% 频率误差) 而设计,且无需使用外部修整元件。

LTC6900 采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源,并提供了一个轨至轨、50% 占空比方波输出。CMOS 输出驱动器确保了快速上升/下降时间和轨至轨开关操作。频率设定电阻器的阻值可在 10kΩ 至 2MΩ 的范围内变化,以选择一个处于 100kHz 至 20MHz 之间的主振荡器频率 (5V 电源)。三态 DIV 输入负责决定在驱动输出之前对主时钟进行 1、10 或 100 分频,因而提供了横跨 1kHz 至 20MHz 的 3 个频率范围 (5V 电源)。LTC6900 内置一个专有的反馈环路 (用于对 RSET 和频率之间的关系进行线性化处理),从而免除了增设频率计算表的需要。可以采用下面给出的简单公式轻松地设置振荡器频率:

100,DIV 引脚 = V+
fOSC = 10MHz • 20k/(N • RSET),N = 10,DIV 引脚 = 开路
1,DIV 引脚 = 接地

 


应用

  • 便携式和电池供电式设备
  • PDA
  • 蜂窝电话
  • 低成本的精准振荡器
  • 充电泵驱动器
  • 开关电源时钟基准
  • 定时开关电容器滤波器
  • 固定晶体振荡器替代方案
  • 陶瓷谐振器替代方案

 

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC6900

设计工具

OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具

OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。

参考电路 (3)

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com


价格表帮助

 

购买评估板

所示报价为单片价格

以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。