概览

优势和特点

  • 两通道理想二极管 “或” 或负载均分
  • PowerPath“或” 二极管的低损耗型替代方案
  • LTC4413 的快速响应型替代器件
  • 低正向接通电阻 (在 3.6V 电压条件下的最大值为 140mΩ)
  • 低反向漏电流
  • 低已调正向电压 (典型值为 18mV)
  • 具驱动输出 (用于驱动一个外部 P 沟道 MOSFET) 的过压保护传感器 (仅LTC4413-2)
  • 2.5V 至 5.5V 工作电压范围
  • 2.6A 最大正向电流
  • 内部限流保护
  • 内部热保护
  • 发出状态输出信号以指示选定通道导通
  • 可编程通道接通 / 关断操作
  • 扁平 (高度仅为 0.75mm) 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装

产品详情

LTC®4413-1 和 LTC4413-2 各自包含两个单片式理想二极管,均能够从 2.5V 至 5.5V 的输入电压提供高达 2.6A 的输出电流。理想二极管采用了一个 100mΩ P 沟道 MOSFET,用于独立地把 INA 连接至 OUTA,以及将 INB 连接至 OUTB。在标准的正向操作期间,这些二极管两端的电压降均被调节为低至 18mV。在二极管电流高达 1A 时,静态电流小于 80μA。如果任一个输出电压超过其各自的输入电压,则 MOSFET 被关断,且有少于 1μA 的反向电流从 OUT 流至 IN。每个 MOSFET 中的最大正向电流被限制在一个恒定值 2.6A,而内部热限制电路负责在故障条件下对器件实施保护。如果某个电压超过了 LTC4413-2 的绝对最大电压容限,则内部过压保护传感器将能够检测出来。

两个高态有效控制引脚可独立地关断 LTC4413-1 / LTC4413-2 内含的两个理想二极管。当选定通道被加有反向偏压、或者 LTC4413-1 / LTC4413-2 被置于低功率待机状态时,将由一个 11μA 漏极开路把状态信号拉至低电平。

LTC4413-1 / LTC4413-2 采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。


应用

  • 手持式产品中的电池和墙上适配器二极管 “或”
  • 后备电池二极管 “或”
  • 电源转换
  • USB 外设
  • 不间断电源

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC4413
LTC4413-1
LTC4413-2

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助