同类型推荐

概览

优势和特点

  • 2.5V 至 5.5V 工作电压
  • 过压保护高达 80V
  • 对于大多数应用无需使用输入电容器或 TVS (瞬态电压抑制器)
  • 准确度为 2% 的 5.8V 过压门限
  • <1μs 的过压关断时间,逐步式停机
  • 控制 N 沟道 MOSFET
  • 可调的上电 dV/dt 限制浪涌电流
  • 反向电压保护 (LTC4360-2)
  • 电源良好输出
  • 低电流停机模式 (LTC4360-1)
  • 采用纤巧型 8 引脚 SC70 封装

 

产品详情

LTC®4360 过压保护控制器可保护 2.5V 至 5.5V 系统免遭电源过压的损坏。它专为具有多种电源选项 (包括墙上适配器、汽车电池适配器和 USB 端口) 的便携式设备而设计。

LTC4360 用于控制一个与输入电源串联的外部 N 沟道 MOSFET。在过压瞬变期间,LTC4360 能在 1μs 的时间之内关断 MOSFET,从而将下游的组件与输入电源隔离开来。电感性电缆瞬变被 MOSFET 和负载电容所消减。在大多数应用中,LTC4360 可提供针对高达 80V 瞬态电压的保护作用,而无需使用瞬态电压抑制器或其他外部组件。

LTC4360 具有一种用于限制浪涌电流的延迟启动和可调 dV/dt  斜坡上升功能。一个 PWRGD 引脚提供了针对 VIN 的电源良好监视功能。在一个过压情况之后,LTC4360 将在一个启动延迟之后自动重新起动。LTC4360-1 具有一种受控于 ON 引脚的软停机功能,而 LTC4360-2 则控制一个任选的外部 P 沟道 MOSFET 以提供负电压保护。 

 


Applications

  • USB 保护
  • 手持式计算机
  • 蜂窝电话 / 智能手机
  • MP3 / MP4 播放器
  • 数码相机

 

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

启动此部分的现成LTspice演示电路:

1步:下载并在计算机上安装LTspice

2步:单击下面的链接,下载演示电路。

3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC4360-1
LTC4360-2

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。