替代器件

  • LTC4279
    LTC4279

    单端口 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器

概览

优势和特点

  • 符合 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 标准
  • 低功耗 
    • 每个通道具有 0.25Ω 的检测电阻 
  • 非常高可靠性的 4 点 PD 检测 
    • 两点施加电压 
    • 两点施加电流
  • 高电容老式设备检测
  • 1MHz I2C 兼容型串行控制接口
  • 中跨超时定时器
  • 支持两对和四对输出功率
  • 可提供多种功率级 
    • LTC4274A-1:LTPoE++38.7W 
    • LTC4274A-2:LTPoE++ 52.7W 
    • LTC4274A-3:LTPoE++ 70W 
    • LTC4274A-4:LTPoE++ 90W 
    • LTC4274C:PoE 13W
  • 采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装

产品详情

LTC®4274A 是一款单通道供电设备 (PSE) 控制器,能向一个兼容的 LTPoE++ 受电设备 (PD) 输送高达 90W 的 LTPoE++ 功率。一种专有的检测 / 分级方案实现了 LTPoE++ PSE 与 LTPoE++ PD 之间的相互识别,同时保持了与现有的 Type 1 (13W) 和 Type 2 (25.5W) PD 的兼容性及互操作性。LTC4274A 的特性集是颇受欢迎的 LTC4274 之扩展集。这些 PSE 控制器具有低 RON 外部 MOSFET 和 0.25Ω 的检测电阻器,这些对于在 LTPoE++ 电流水平下保持尽可能低的热耗散特别重要。

LTC4274C 面向用于给 Type 1 (高达 13W) PD 供电的全自动 PSE 系统。

高级电源管理功能包括:一个 14 位电流监视 ADC、DAC 可编程电流限值、以及通用的快速端口停机。PD 发现采用了一种专有的双模式 4 点检测机制,从而可确保针对 PD 误检测的超卓免疫力。LTC4274A / LTC4274C 包括一个可在高达 1MHz 频率下运作的 I2C 串行接口。

LTC4274A / LTC4274C 可提供多种功率级,允许输送 13W、25.5W、38.7W、52.7W、70W 和 90W 的 PD 功率。这些控制器采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装。


应用

  • LTPoE++ PSE 开关 / 路由器
  • LTPoE++ PSE 中跨
  • IEEE 802.3at Type 1 PSE 开关 / 路由器
  • IEEE 802.3at Type 1 PSE 中跨

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (5)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC4274

配套产品推荐

LTC4274A 配套产品

推荐 Related Parts

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

讨论

LTC4274A 没有找到你想要的? 即刻访问 ADI中文技术论坛 »

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存


这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。