同类型推荐

概览

优势和特点

  • 响应时间仅 1µs 的快速电路断路器
  • 三种可选电路断路器门限
  • 无需检测电阻器
  • 双级过流故障保护
  • 0V 至 6V 的负载电压控制范围
  • 用于外部 N 沟道 FET 的高压侧驱动器
  • 欠压闭锁
  • 当电路断路器进入待命状态时 READY 引脚发出指示信号
  • 采用小外形塑料 (3mm x 2mm) DFN 封装

产品详情

LTC®4213 是一款电子电路断路器。一个过流电路断路器可在无需采用检测电阻器的情况下对一个外部 N 沟道 MOSFET 的漏极和源极端子上的电压进行检测。其优点是成本较低且开关通路中的电压和功率损耗有所下降。一个内部高压侧驱动器负责控制外部 MOSFET 栅极。

两个集成比较器在偏置电源至地的共模范围内提供了双级过流保护。慢速比较器具有 16ms 的响应时间,而快速比较器则可在 1µs 的时间里发生跳变。电路断路器具有三种可选跳变门限:25mV、50mV 和 100mV。一个 ON 引脚用于控制 ON/OFF,并使电路断路器故障复位。READY 引脚负责发出 MOSFET 正处于传导状态和电路断路器已准备就绪的指示信号。LTC4213 可在 VCC = 2.3V 至 6V 的范围内运作。

 


应用

  • 电子电路断路器
  • 高压侧开关
  • 热板插拨

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (1)

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。