同类型推荐

概览

优势和特点

  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 可调的模拟电流限制和电路断路器
  • 快速响应可限制峰值故障电流
  • 在遭遇电流故障时可选择执行自动重试或锁断操作
  • 可调电源电压上电速率
  • 用于外部 MOSFET 开关的高压侧驱动
  • 电源电压控制范围:2.7V 至 16.5V
  • 欠压闭锁
  • 可调过压保护
  • 扁平 (仅高 1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装

产品详情

LTC®4210 是一款 6 引脚 SOT-23 封装热插拔控制器,其允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。一个内部高压侧开关驱动器用于控制一个外部 N 沟道 MOSFET 的 GATE,以获得 2.7V 至 16.5V 的电源电压范围。LTC4210 提供了初始定时循环,并允许 GATE 以一种可编程速率斜坡上升。

LTC4210 具有一个快速电流限制环路,其与一个电路断路器定时器共同提供了主动电流限制。ON 引脚上的信号负责接通和关断器件,同时也用于实现复位功能。

该器件可提供两种选项:LTC4210-1 用于在遭遇过流故障时执行自动重试,而 LTC4210-2 则用于在遭遇过流故障时执行锁断操作。


应用

  • 带电电路板插入
  • 电子电路断路器
  • 工业高压侧开关 / 电路断路器

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

启动此部分的现成LTspice演示电路:

1步:下载并在计算机上安装LTspice

2步:单击下面的链接,下载演示电路。

3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC4210-1
LTC4210-2

配套产品推荐

LTC4210-1 配套产品

推荐 相关器件

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。