同类型推荐

概览

优势和特点

  • 可在电源之间实现无缝切换:锂离子电池、USB 和 6V 至 36V 电源 (60V 最大值)
  • 具 Bat-Track 自适应输出控制功能的 2A 输出高电压降压型稳压器 (LTC4090)
  • 当外部电源 / USB 未接入时,内部 215mΩ 理想二极管加上可选的外部理想二极管控制器提供了低损耗电源路径
  • 从 USB 输入进行与负载相关的充电操作保证符合电流规格
  • 全功能锂离子电池充电器
  • 具热限制的 1.5A 最大充电电流
  • 用于实现适宜温度充电的 NTC 热敏电阻输入
  • 纤巧型 (3mm x 6mm x 0.75mm) 22 引脚 DFN 封装

 

产品详情

LTC®4090 / LTC4090-5 是一款 USB 电源管理器和高电压锂离子/锂聚合物电池充电器。该器件可控制总电流 (被 USB 外设用于运作和电池充电)。电池充电电流可自动减小,因而负载电流与充电电流之和不会超过编程输入电流限值。LTC4090 / LTC4090-5 还能适应高电压电源,例如:12V AC/DC 墙上适配器、FireWire 或汽车电源。

LTC4090 提供了一个用于跟踪电池电压的 Bat-Track 自适应输出,旨在从高电压输入进行高效充电。LTC4090-5 从高电压输入提供了一个固定的 5V 输出以为单节锂电池充电。充电电流是可编程的,而且一个充电终止状态输出 (CHRG) 负责指示满充电状态。其它特点包括可编程总充电时间、一个用于在电池充电和自动再充电期间监视电池温度的 NTC 热敏电阻输入。


应用

  • 基于 HDD 的媒体播放器
  • 个人导航装置
  • 其它基于 USB 的手持式产品
  • 汽车配件

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC4090

配套产品推荐

LTC4090 配套产品

推荐 µModule Isolator

推荐 相关器件

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。