概览

优势和特点

  • 单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于VOUT
  • 输入和输出范围为 2.7V 至 10V
  • 效率高达 96%
  • 输出电流高达 10A
  • 全 N 沟道 MOSFET,无检测电阻器 (No RSENSE)
  • 在停机期间实现了真正的输出断接
  • 可编程电流限值和软起动
  • 可选的短路停机定时器
  • 输出过压和欠压保护
  • 可编程频率:100kHz 至 1MHz
  • 可选的突发模式 (Burst Mode®) 控制
  • 采用 24 引脚 (4mm x 4mm) 裸露衬垫 QFN 封装

 

产品详情

LTC®3785 是一款高功率同步降压-升压型控制器,可从高于、低于和等于输出电压的输入来驱动全 N 沟道功率 MOSFET。凭借 2.7V 至 10V 的输入范围,LTC3785 非常适合于各种单节或双节锂离子电池或多节碱性/镍氢 (NiMH) 电池应用。

其工作频率可在 100kHz 至 1MHz 范围内进行设置。软起动时间和电流限值也是可编程的。软起动电容器兼用作故障定时器,可将 IC 设置为在一个确定的关断时间之后锁断或再循环。突发模式操作由用户来控制,并可通过把 MODE 引脚驱动至高电平来启用。

保护功能包括折返电流限制、短路保护和过压保护。

 


应用

  • 掌上型电脑
  • 手持式仪器
  • 无线调制解调器
  • 蜂窝电话

 

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

启动此部分的现成LTspice演示电路:

1步:下载并在计算机上安装LTspice

2步:单击下面的链接,下载演示电路。

3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC3785
LTC3785-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。

LTPowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

LTC3785

配套产品推荐

LTC3785 配套产品

推荐 相关器件

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。