同类型推荐

概览

优势和特点

  • 宽输入电压范围:4.5V 至 45V
  • 能够承受 60V 的输入瞬态电压
  • 内部高端和低端电源开关
  • 无需进行补偿
  • 50mA 输出电流
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 低静态电流:12μA
  • 0.8V 反馈电压基准
  • 可调峰值电流限值
  • 内部和外部软起动
  • 具有可调迟滞的精准 RUN 引脚门限
  • 3.3V、5V 和可调输出版本
  • 对于固定输出版本,只需要 3 个外部元件
  • 扁平 (高度仅 0.75mm)、3mm x 3mm DFN 封装和耐热性能增强型 MS8E 封装

产品详情

LTC®3642 是一款具有内部高端和同步电源开关的高效率、降压型 DC/DC 转换器,在无负载条件下仅吸收 12μA (典型值) 的 DC 电源电流,同时保持了输出电压调节作用。

LTC3642 能够提供高达 50mA 的负载电流,并具有一个可编程峰值电流限值,故而提供了一种用于在较低电流应用中优化效率的简单方法。LTC3462 兼具突发模式 (Burst Mode®) 操作、集成电源开关、低静态电流和可编程峰值电流限值,从而在一个很宽的负载电流范围内实现了高效率。

凭借其 4.5V 至 45V 的宽输入电压范围,以及能够保护器件安然承受 60V 浪涌电压的内部过压监视器,LTC3642 成为了一款适合对多种电源实施稳压的坚固型转换器。此外,LTC3642 还具有一个精准的 RUN 引脚门限和软起动功能,旨在保证电源系统启动操作在任何环境中均处于良好受控的状态。

LTC3642 采用耐热性能增强型 3mm x 3mm DFN 和 MS8E 封装。

 


Applications

  • 4mA 至 20mA 电流环路
  • 工业控制电源
  • 分布式电源系统
  • 便携式仪器
  • 电池供电式设备
  • 汽车电源系统

 

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

启动此部分的现成LTspice演示电路:

1步:下载并在计算机上安装LTspice

2步:单击下面的链接,下载演示电路。

3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC3642
LTC3642-3
LTC3642-3.3
LTC3642-5

配套产品推荐

LTC3642 配套产品

推荐 相关器件

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。