替代器件

概览

优势和特点

  • 可由高于、低于或等于输出电压的输入电压获得稳压输出
  • 2.4V 至 7V 输入和 1.8V 至 7V 输出电压范围
  • 能够从 4 节 AA 电池提供 5V VOUT (在 500mA)
  • 单个电感器
  • 同步整流:效率高达 94%
  • 具 25μA IQ 的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 在停机模式中提供了输出断接
  • 1MHz 开关频率
  • <1μA 的停机电流
  • 小外形耐热性能增强型 16 引脚 (5mm x 3mm x 0.75mm) DFN 和 16 引脚 GN 封装

产品详情

LTC®3534 是一款宽 VIN 范围、高效率、固定频率、降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下正常运作。该 IC 所采用的拓扑结构可通过所有操作模式提供一个连续转换功能,从而使得该产品非常适合于输出电压处于电池电压范围内的多节碱性 / 镍氢 (NiMH) 电池或单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。

LTC3534 提供了扩展的 VIN 和 VOUT 范围 (分别为 2.4V 至 7V 和 1.8V 至 7V)。突发模式操作中的静态电流仅为 25μA,从而最大限度地延长了便携式应用中的电池使用寿命。突发模式操作由用户进行控制,并能够通过把 PWM 引脚驱动至低电平来启用。如果 PWM 引脚被驱动至高电平,则将启用固定频率开关操作。

该器件的其他特点包括 1MHz 固定工作频率、电流消耗 <1μA 的停机模式、短路保护、可编程软起动、电流限制和热过载保护功能。LTC3534 采用耐热性能增强型 16 引脚 (3mm x 5mm) DFN 和 16 引脚 GN 封装。


应用

  • 医疗仪器
  • 便携式条形码阅读器
  • 便携式库存终端
  • USB 至 5V 电源
  • 手持式 GPS

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC3534

配套产品推荐

LTC3534 配套产品

推荐 相关器件

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。