概览

优势和特点

  • VIN 电压范围:3V 至 20V
  • VOUT 电压范围:2.7V 至 5V
  • 1A 电流模式降压型主稳压器
  • 由单个超级电容器供电的 5A 升压后备稳压器
  • 升压稳压器可在低至 0.5V 的电压下工作,以最大程度地利用超级电容器能量
  • 具有过压保护的可编程超级电容器充电电流至 1A
  • 充电器支持单节 CC/CV 电池充电
  • 可编程 VIN 限流值
  • 可编程升压型限流值
  • 紧凑型 20 引脚 4mm × 4mm QFN 封装

产品详情

LTC3355-1 是完整的输入电源中断平稳运行 DC/DC 系统。该器件在向 VOUT输出负载电流的同时,会给超级电容器充电,并在VIN 电源丢失时,使用超级电容器的能量提供连续的 VOUT备用功率。LTC3355-1 包含一个非同步恒定频率电流模式单片 1A 降压型开关稳压器,以从高达 20V 的输入电源提供 2.7V 至 5V 的稳定输出电压。

1A 可编程 CC/CV 线性充电器可通过 VOUT为超级电容器充电。当 VIN 电源降到PFI阈值以下时,套件的恒定频率非同步电流模式 5A 升压开关稳压器将功率从超级电容器输送到 VOUT。热调节环路使充电电流最大化,同时将裸片温度限制在 110°C. 该 IC 具有升压、充电器和 VIN 可编程限流值。LTC3355-1 采用 20 引脚、4mm × 4mm QFN 表面贴装封装。

应用

  • 穿越 “断电警报” 电源
  • 功率计/工业警报器/固态驱动器

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC3355

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助