概览

优势和特点

  • 高效率:8 mΩ NMOS,31 mΩ PMOS
  • 可编程频率至 3 MHz
    • 微型电感器和电容器
  • 峰值电流模式控制
    • 22 ns 最短接通时间
    • 宽带宽,快速瞬态响应
  • Silent Switcher 架构
    • 超低 EMI 发射
  • 低纹波 Burst Mode® 运行,IQ 为 40 µA
  • 安全承受过载电感饱和
  • VIN 范围:2.25 V 至 5.5 V
  • VOUT 范围:0.5 V 至 VIN
  • VOUT 精度:温度范围内的精度为 ±1%
  • 精密 400 mV 启用阈值
  • 关断电流:1 µA
  • 内部补偿和软启动
  • 电源正常输出
  • 耐热性能增强型 2 mm × 2 mm LQFN 封装

产品详情

LTC3307A 是一款非常小巧、高效率、低噪声、单片同步 3 A 降压型 DC/DC 转换器,采用 2.25 V 至 5.5 V 输入电源工作。该稳压器运用恒定频率、峰值电流模式控制,开关频率高达 3MHz,最短接通时间低至 22 ns,可利用小型外部组件实现快速瞬态响应。Silent Switcher 架构最大限度降低了 EMI 发射。

LTC3307A 可工作在强制连续或脉冲跳跃模式以实现低噪声、或低纹波突发模式 (Burst Mode) 以在轻负载时实现高效率,非常适合电池供电型系统。该 IC 可调节低至 500 mV 的输出电压。其他特点包括输出过压/短路保护、热关断、时钟同步和高达 100% 占空比操作以实现低压差。此器件采用外形扁平的 12 引脚 2 mm × 2 mm × 0.74 mm LQFN 封装,该封装具有裸露焊盘以实现低热阻。

应用 

  • 光学网络、服务器、电信
  • 汽车、工业、通信
  • 分布式 DC 电源系统 (POL)
  • FPGA、ASIC、µP 内核电源

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

工具及仿真模型

LTspice

LTspice® is a powerful, fast and free simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3307A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3307A

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

讨论

LTC3307A 没有找到你想要的? 即刻访问 ADI中文技术论坛 »

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存


这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助