概览

优势和特点

  • 可调节高于、低于或等于 VIN 的 VOUT
  • 宽 VIN 范围:2.42V 至 15V、启动后 (自举) 为 1.92V 至 15V
  • 宽 VOUT 范围:1.4V 至 15.75V
  • 在降压模式中可提供 200mA 输出电流
  • 单个电感器
  • 1.3μA 静态电流
  • 可编程最大功率点控制
  • 1.2MHz 超低噪声 PWM
  • 电流模式控制
  • 引脚可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 效率高达 95%
  • 准确的 RUN 引脚门限
  • 电源良好指示器
  • 10nA 停机电流
  • 耐热性能增强型 3mm x 3mm QFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装

产品详情

LTC3129 是一款高效率、200mA 降压-升压型 DC/DC 转换器,具有 VIN 和 VOUT 宽电压范围。它具有精确的 RUN 引脚阈值,支持可预测调节器开启,并提供最大功率点控制(MPPC)能力,以确保从光伏板等非理想电源中获取最大功率。

LTC3129 采用超低噪声、1.2MHz PWM 开关架构,通过使用小型、薄型电感和陶瓷电容最大程度地减小了解决方案的尺寸。内置环路补偿和软启动简化了设计。如需在轻负载下实现高效率工作,可以选择自动突发工作模式,将静态电流降至仅 1.3μA。

其他特性包括电源良好输出、低于 10nA 的关断电流和热关断。

LTC3129 采用散热增强型 3mm × 3mm QFN 和 16 引脚 MSOP 两种封装。对于固定输出电压选项,请使用功能相当的 LTC3129-1,它无需外部反馈分频器。

输出电压
LTC3129 通过电阻分压器可调:1.4V 至 15.75V
LTC3129-1 8 引脚可编程输出电压:2.5V 至 15V

应用

  • 工业无线传感器节点
  • 用于采集的能量的后置调节器
  • 太阳能电池板后置调节器/充电器
  • 本质安全电源
  • 无线麦克风
  • 航空电子级无线耳机

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

启动此部分的现成LTspice演示电路:

1步:下载并在计算机上安装LTspice

2步:单击下面的链接,下载演示电路。

3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC3129
LTC3129-1

配套产品推荐

LTC3129 配套产品

推荐 相关器件

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。