概览

优势和特点

  • 宽VIN范围:2.7V至40V
  • 宽VOUT范围:2.7V至40V
  • 1A输出电流,VIN ≥ 3.6V,VOUT = 5V
  • 输出电流:2A(降压操作模式下,VIN≥ 6V)
  • 可编程频率:100kHz至2MHz
  • 可与外部时钟同步,频率高达2MHz
  • 效率高达95%
  • 无负载静态电流:30µA(突发工作模式(Burst Mode®)下)
  • 超低噪声升降压PWM
  • 内部软启动
  • 关断时电源电流:3µA
  • 可编程输入欠压闭锁
  • 小型4mm × 5mm × 0.75mm DFN封装
  • 散热增强型20引脚TSSOP封装
  • AEC-Q100通过汽车应用认证

产品详情

LTC3115-1 是一款高电压、单片式、同步降压-升压型 DC/DC 转换器。该器件的 2.7V 至 40V 宽输入和输出电压范围使其非常适合于众多的汽车及工业应用。一种专有的低噪声开关算法可在输入电压高于、低于、甚至等于输出电压的情况下优化效率,并确保操作模式之间的无缝转换。

可编程频率 PWM 模式操作提供了低噪声和高效率运作,并能使开关操作同步至一个外部时钟。该器件可支持高达 2MHz 的开关频率,以允许使用小值电感器,从而实现应用电路的小型化。引脚可选的突发模式操作减小了待机电流并提高了轻负载效率,再加上一个 3μA 的停机电流,使得 LTC3115-1 成为电池供电型应用的理想选择。这款器件的其他特点包括停机模式中的输出断接、短路保护和内部软起动功能。LTC3115-1 采用耐热性能增强型 16 引脚 4mm x 5mm x 0.75mm DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装



特性
LTC3115-1 -
LTC3115-2 针对面临快速(<1ms)输入电压瞬变的应用进行了优化

应用

  • 24V / 28V 工业应用
  • 汽车电源系统
  • 电信、服务器和网络设备
  • FireWire 稳压器
  • 多电源供电

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

启动此部分的现成LTspice演示电路:

1步:下载并在计算机上安装LTspice

2步:单击下面的链接,下载演示电路。

3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC3115-1
LTC3115-2

参考电路 (1)

配套产品推荐

LTC3115-1 配套产品

推荐 使用的振荡器

推荐 相关器件

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。