概览

优势和特点

  • 调节VOUT高于、低于或等于VIN
  • 单个电感
  • VIN范围:2.2V40V
  • VOUT范围:2.7V40V
  • 输出电流:1A(降压模式下)
  • 0.5A输出电流,VIN = 3.6VVOUT = 5V
  • 可编程平均输出电流
  • 效率高达96%
  • 突发工作模式(Burst Mode®)30µA无负载IQ
  • 电流模式控制
  • 超低噪声PWM1.2MHz
  • 精确的RUN引脚阈值
  • 散热增强型、16引脚3mm × 5mm DFNTSSOP封装
  • AEC-Q100通过汽车应用认证

  • 产品详情

    LTC®3114-1 是一款通用的宽工作电压范围同步单片式降压-升压型 DC/DC 转换器,其具有可编程平均输出电流。LTC3114-1 的专有降压-升压型 PWM 控制电路可在整个工作电压范围内提供低噪声操作。电流模式控制确保了优异的电压和负载瞬态响应。 

    同步、内部 MOSFET 开关和引脚可选的突发模式操作可在整个负载电流范围内保持高效率。平均输出电流利用一个标准电阻器进行设置,并为实现宽输入范围、高效率充电系统或恒定电流、高效率 LED 驱动器提供了基础。稳压器接通可通过准确的 RUN 引脚进行编程。在停机模式中静态电流仅为 3μA。该器件集成了过热保护、短路保护和软起动功能。LTC3114-1 采用16 引脚 3mm x 5mm x 0.75mm DFN 封装和 16 引脚 TSSOP (FE) 封装。


    应用

    • 24V / 28V 工业电源
    • 12V 铅酸电池至 12V 稳压器
    • 高功率 LED 驱动器
    • 12V / 24V 太阳能电池板电池充电系统
    • 汽车电源系统

    产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

    本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

    评估套件 (2)

    工具及仿真模型

    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

    启动此部分的现成LTspice演示电路:

    1步:下载并在计算机上安装LTspice

    2步:单击下面的链接,下载演示电路。

    3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

    LTspice

    LTspice中提供以下器件型号:

    LTC3114-1

    LTpowerCAD

    LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。

    如要打开此电路的项目文件,请执行以下操作:

    第1步:下载并在计算机上安装LTpowerCAD。

    第2步:单击下面的链接,下载特定器件项目文件。

    第3步:如果项目文件不运行,请右键单击该链接并选择“目标另存为”。然后启动LTpowerCAD工具,并从“文件”菜单中选择“打开项目”即可打开项目文件。

    LTPowerCAD

    LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

    LTC3114-1

    配套产品推荐

    LTC3114-1 配套产品

    推荐 相关器件

    设计资源

    ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

    PCN-PDN信息

    样片申请及购买

    电脑版网站提供样片和购买功能
    返回
    查询库存

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


    价格表帮助

     

    购买评估板 所示报价为单片价格
    以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。