同类型推荐

概览

优势和特点

  • 从 20mV 的输入工作
  • 完整的能量收集电源管理系统
    • 可选的 VOUT:2.5V、3V、3.7V 或 4.5V
    • LDO:2.2V (在 3mA)
    • 逻辑控制的输出
    • 保存能量输出
  • 电源良好指示器
  • 采用紧凑的升压型变压器
  • 小外形 12 引脚 (3mm x 4mm) DFN 或 16 引脚 SSOP 封装

产品详情

LTC®3108-1 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,非常适合于收集和管理来自诸如 TEG (热电发生器)、热电堆和小型太阳能电池等极低输入电压电源的剩余能量。该器件所采用的升压型拓扑结构可在输入电压低至 20mV 的情况下正常运作。

LTC3108-1 采用一个小外形的升压变换器,可提供一款面向无线检测和数据采集应用的完整电源管理解决方案。2.2V LDO 负责给一个外部微处理器供电,而主输出则设置为 4 种固定电压之一,用于为一个无线发送器或传感器供电。当主输出电压处于调节状态时,电源良好指示器将发出指示信号。第二个输出可以由主机来使能。一个存储电容器在没有可用的输入电压电源时用于提供电源。极低的静态电流和高效率设计可确保输出存储电容器拥有尽可能最快的充电时间。 LTC3108-1 在功能方面与 LTC3108 相同,不同之处在于其独特的固定 VOUT 选择。

LTC3108-1 采用小外形的耐热性能增强型 12 引脚 (3mm x 4mm) DFN 封装和 16 引脚 SSOP 封装。



应用

  • 远端传感器和无线电设备电源
  • 剩余热能收集
  • HVAC 系统
  • 工业无线检测
  • 自动测量
  • 楼宇自动化
  • 预料性维修

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

启动此部分的现成LTspice演示电路:

1步:下载并在计算机上安装LTspice

2步:单击下面的链接,下载演示电路。

3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC3108
LTC3108-1

配套产品推荐

LTC3108-1 配套产品

推荐 相关器件

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。