同类型推荐

概览

优势和特点

  • 500nA 静态电流
  • 在整个温度范围内实现了 ±1.5% (最大值) 的准确度
  • 集成精准衰减器
  • 8 种可通过引脚来选择的复位门限
  • 8 种可通过引脚来选择的电源故障门限
  • 预警电源故障输出
  • 200ms 复位超时
  • 手动复位输入
  • 紧凑型 8 引脚、2mm x 2mm DFN 和 TSOT-23 (ThinSOT) 封装

产品详情

LTC®2935 超低功率电压监视器提供了系统初始化、电源故障报警和复位发生功能。低静态电流 (典型值为 500nA) 使 LTC2935 成为电池供电型应用的理想选择。

3 个二进制门限选择输入负责配置 8 种集成复位门限之一,范圍從 1.6V 至 3.45V (以预定的递增梯级)。一个“即将出现低电压条件”的预警将在电源故障输出端 (PFO) 上提供,它的门限在配置复位门限之上。监控电路负责监视 VCC,并在 VCC 降至配置复位门限以下时把 RST 拉至低电平。当 VCC 从一个低于门限的条件逐渐上升时,一个内部复位定时器将在超过复位门限达 5% 之后被起动。一个 200ms 的复位超时延迟了 RST 输出的返回至高态。一个与 MR 输入相连的按钮开关通常用于强制执行手动复位。输出 RST 和 PFO 存在于开路漏极 (LTC2935-1/LTC2935-3) 或有源上拉 (LTC2935-2/LTC2935-4) 电路。工作温度范围为 -40ºC 至 85ºC。

 


应用

  • 便携式设备
  • 电池供电型设备
  • 安全系统
  • 销售点设备
  • 无线系统

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (3)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC2935-1
LTC2935-2
LTC2935-3
LTC2935-4

配套产品推荐

LTC2935 配套产品

推荐 相关器件

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。