概览

优势和特点

  • 使用一个外部电阻器设置频率
  • 快速启动时间:<1ms
  • 1kHZ 至 33MHz 频率范围
  • 频率误差 ≤1.5% 5kHz 至 20MHz (TA = 25°C)
  • 频率误差 ≤2% 5kHz 至 20MHz (TA = 0°C 至 70°C)
  • ±40ppm/°C 温度稳定性
  • 0.05%/V 电源稳定性
  • 50% ±1% 占空比 1kHz 至 2MHz
  • 50% ±5% 占空比 2MHz 至 20MHz
  • 1mA 典型电源电流
  • 100Ω CMOS 输出驱动器
  • 2.7V-5.5V 单电源供电
  • 纤薄 (1mm) SOT-23(ThinSOT 封装)
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准

产品详情

LTC1799 是一款精密振荡器,易于使用且在 PC 板的占用空间极小。振荡器频率由单个外部电阻器 (RSET) 进行设置。LTC1799 设计用于在无需外部微调部件的情况下实现高精度操作(≤1.5% 频率误差)。

LTC1799 使用电压为 2.7 V 至 5.5 V 的单电源供电,并且提供一个 50% 占空比的轨到轨方波输出。CMOS 输出驱动器确保快速上升/下降时间和轨到轨切换。用于设置频率的电阻器可以从 3K 到 1M 不等,以便在 100kHz 和 33MHz(5V 电源)的范围内选择主振荡器频率。三态 DIV 输入决定在驱动输出之前将主时钟除以 1、10 或 100,以提供从 1kHz 到 33MHz(5V 电源)的三个频率范围。LTC1799 具有专有的反馈回路,对 RSET 与频率之间的关系进行线性化,因此不需要使用表格计算频率。

应用

  • 低成本精密振荡器
  • 开关电源参考时钟
  • 时钟开关电容滤波器
  • 固定晶振替代器件
  • 陶瓷振荡器替代器件

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LTC1799

设计工具

OscCalc硅振荡器选型和频率合成工具

OscCalc是一款简单、快速的工具,可根据具体应用帮助您找到合适的硅振荡器。

配套产品推荐

LTC1799 配套产品

推荐 µModule Isolator

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com


价格表帮助

 

购买评估板

所示报价为单片价格

以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。