概览

优势和特点

  • 可容易地配置为同步降压、升压、SEPIC、ZETA 或异步降压-升压转换器
  • 宽输入范围:4.5V 至 42V (VIN 能工作至 0V,当 EXTVCC > 4.5V)
  • 自动低噪声突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 在突发模式操作中具有低 IQ (工作时为 15μA)
  • 针对高阻抗电源的输入电压调节
  • 在压差状态 (降压模式) 中提供 100% 占空比
  • 2A 栅极驱动器 (BG 和 TG)
  • 利用一个电容器实现可调的软启动
  • 频率可设置范围:100kHz 至 750kHz
  • 可同步至外部时钟
  • 采用 20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装

产品详情

LT®8711 是一款多拓扑电流模式 PWM 控制器,该器件可容易地配置为同步降压、升压、SEPIC、ZETA 或异步降压-升压转换器。其双栅极驱动电压输入优化了栅极驱动器效率。

15μA 无负载静态电流和处于调节状态的输出电压延长了电池供电型系统中的工作运行时间。低纹波突发模式操作可在非常轻负载条件下实现高效率,同时保持低的输出电压纹波。LT8711 的固定开关频率可设定在 100kHz 至 750kHz 范围内,或者也可同步至一个外部时钟。

其他特点包括 100% 占空比能力 (当处于降压模式时)、一个拓扑选择引脚和可调软启动。LT8711 采用 20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装。


Applications

  • 通用的 DC/DC 转换
  • 汽车系统
  • 工业电源
  • 太阳能电池板电源转换器

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

启动此部分的现成LTspice演示电路:

1步:下载并在计算机上安装LTspice

2步:单击下面的链接,下载演示电路。

3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT8711

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

讨论

LT8711 没有找到你想要的? 即刻访问 ADI中文技术论坛 »

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存


这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。