替代器件

  • LT8640S
    LT8640S

    具 2.5μA 静态电流的 42V、6A 同步降压型 Silent Switcher 2

概览

优势和特点

  • Silent Switcher® 2 架构
    • 在任何 PCB 上均可实现超低 EMI / EMC 辐射
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器降低了辐射 EMI
    • 任选的扩展频谱调制
  • 在高频下实现高效率
    • 在 1MHz、12VIN 至 5VOUT 转换时达 95%
    • 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT 转换时达 94%
  • 宽输入电压范围:3.4V 至 65V
  • 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作
    • 2.5μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 快速最小接通时间:40ns
  • 在所有条件下均可提供低压差:60mV (在 1A)
  • 可在过载情况下安全承受电感器饱和
  • 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 峰值电流模式操作
  • 输出软起动和跟踪
  • 小外形 32 引脚 6mm x 4mm LQFN 封装

产品详情

LT®8645S 同步降压型稳压器采用第二代 Silent Switcher 架构,专为最大限度地降低 EMI / EMC辐射并在高开关频率下提供高效率而设计。这包括集成旁路电容器以优化器件内部所有的快速电流环路,并使得能够通过降低布局敏感性容易地实现产品广告中宣称的 EMI 性能。该性能使 LT8645S 非常适合对噪声敏感的应用和环境。 

快速、干净、低过冲开关边缘即使在高开关频率下亦能实现高效率运作,因而造就了小巧的总体解决方案尺寸。具有 40ns 最小导通时间的峰值电流模式控制可实现高降压比,即使在高开关频率条件下也不例外。 

突发模式操作可实现超低备用电流消耗,脉冲跳跃模式能在较低输出负载条件下允许全开关频率,或扩展频谱操作能够进一步降低 EMI / EMC 辐射。软起动和跟踪功能通过 TR / SS 引脚来使用,一个准确的输入电压 UVLO 门限可采用 EN / UV 引脚设定。一个 CLKOUT 引脚用于使其他稳压器同步至 LT8645S。



Applications

  • 汽车和工业电源
  • 通用降压
  • GSM 电源

产品生命周期 icon-recommended 量产

该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8645S

配套产品推荐

LT8645S 配套产品

推荐 Related Parts

设计资源

ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

讨论

LT8645S 没有找到你想要的? 即刻访问 ADI中文技术论坛 »

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存


这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。