同类型推荐

概览

优势和特点

  • 可阻止高电压浪涌
  • 可调输出钳位电压
  • 过流保护
  • 宽工作范围:4 V 至 80 V
  • 反向输入保护高达 –60 V
  • 7 µA 低关断电流 (LT4356-1)
  • 适用于电平检测比较器或线性稳压器控制器的辅助放大器 (LT4356-2)
  • 可调故障计时器
  • 控制 N 通道 MOSFET
  • 关断引脚可承受 –60 V 至 100 V 电压
  • 故障输出指示
  • 保证工作温度 125°C
  • 采用 (4 mm × 3 mm) 12 引脚 DFN、10 引脚 MSOP 或 16 引脚 SO 封装

产品详情

LT4356 浪涌抑制器可保护负载不受高电压瞬态的影响。它可在过压事件(例如汽车负载突降)期间通过控制外部 N 通道 MOSFET 来调节输出。输出将被限制为安全值,从而允许负载继续正常运行。LT4356 还可监控 VCC 和 SNS 引脚之间的电压降,以防止发生过流故障。内部放大器可将电流检测电压限制为 50 mV。在任一故障条件下,将会根据 MOSFET 应力按比例反向启动计时器。如果计时器终止,FLT 引脚将会拉低以警告即将关断。如果该状况持续存在,则会关闭 MOSFET。经过一段冷却期后,GATE 引脚将会上拉,重新接通 MOSFET。

该辅助放大器可用作电压检测比较器或用于驱动外部 PNP 调整管的线性稳压器控制器。

可以使用背靠背 FET 来代替肖特基二极管以实现反向输入保护,从而减小电压降和功率损失。关断引脚可在关断期间将 LT4356-1 的静态电流降低至 7 µA 以下。LT4356-2 与 LT4356-1 的不同之处在于,在关断期间,它可将静态电流降低至 60 µA 并使辅助放大器保持带电,用作欠压锁定或始终开启的稳压器。


LT4356-1

LT4356MP-1
LT4356-2

LT4356MP-2
LT4356-3

LT4356MP-3
低关断电流 7 uA 60 uA 7 uA
处于关断状态的辅助放大器 关闭 始终通电 关闭
故障重试 重试 重试 闩锁
封装 DFN-12、MS-10、SO-16 DFN-12、SO-16 DFN-12、MS-10、SO-16
温度等级 C、I、H、MP C、I、H、MP C、I、H、MP

应用

  • 汽车/航空电子设备浪涌保护
  • 热交换/带电插入
  • 电池供电系统的高端开关
  • 本质安全应用

类似器件 点击在参数搜索中查看所有

Part#
# of Channels
Comments
Ishutdown (typ)
Vin Range
1
Ride-through protection, Adjustable output-clamp and circuit-breaker with timer, Shutdown mode, Latc
4V to 80V
1
Ride-through protection, Adjustable output-clamp and circuit-breaker with timer, -55C to 125C Operat
4V to 80V

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

评估套件 (2)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

启动此部分的现成LTspice演示电路:

1步:下载并在计算机上安装LTspice

2步:单击下面的链接,下载演示电路。

3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LT4356-1
LT4356-2
LT4356-3

配套产品推荐

LT4356-1 配套产品

推荐 相关器件

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

PCN-PDN信息

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。