同类型推荐

概览

优势和特点

  • 超低静态电流:3μA
  • 输入电压范围:1.6V 至 20V
  • 输出电流:20mA
  • 压差电压:280mV
  • 可调输出 (VADJ = VOUT(MIN) = 600mV)
  • 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
  • 输出容差:±2% (在整个负载、输入电压和温度范围内)
  • 可在采用低 ESR、陶瓷输出电容器 (最小值为 1μF) 时稳定
  • 停机电流:< 1μA
  • 电流限制保护
  • 反向电池保护
  • 热限制保护
  • 8 引脚 SC70 和 2mm x 2mm DFN 封装

 

产品详情

LT®3009 系列是微功率、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。这些器件可提供 20mA 输出电流和一个 280mV 的压差电压。无负载静态电流为 3μA。当负载增加时,接地引脚电流保持在低于 5% 输出电流的水平上。在停机模式中,静态电流
LT3009 稳压器利用低 ESR 陶瓷电容器 (所需的最小电容值仅为 1μF) 来优化稳定性和瞬态响应。这些稳压器不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。内部保护电路包括电流限制、热限制、反向电池保护和反向电流保护。

对于那些需要中等输出驱动能力以及超低待机功耗的应用而言,LT3009 系列是理想的选择。该器件可提供 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 固定输出电压,而且也可以用作一款具一个低至 600mV 基准的输出电压范围的可调型器件。LT3009 采用 6 引脚 DFN 和 8 引脚 SC70 封装。


Applications

  • 低电流电池供电型系统
  • 保活电源
  • 远程监视
    • 公用事业表
    • 旅馆门锁

 

产品生命周期 icon-recommended 推荐新设计使用

本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。

评估套件 (1)

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

启动此部分的现成LTspice演示电路:

1步:下载并在计算机上安装LTspice

2步:单击下面的链接,下载演示电路。

3步:如果在单击以下链接之后LTspice未自动打开,可通过右击该链接并选择“目标另存为”来运行该仿真。将文件保存到计算机之后,请启动LTspice并从“文件”菜单中选择“打开”来打开演示电路。

LTspice

LTspice中提供以下器件型号:

LT3009
LT3009-1.2
LT3009-1.8
LT3009-2.5
LT3009-3.3
LT3009-5

参考电路 (4)

配套产品推荐

LT3009 配套产品

推荐 相关器件

设计资源

ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。

样片申请及购买

电脑版网站提供样片和购买功能
返回
查询库存

所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com


价格表帮助

 

购买评估板 所示报价为单片价格
以上块评估板您均可以已通过 analog.com 获取。如超过单片的数量,请通过代理商进行购买。
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。