SPIsolator - 我们已经帮您建好SPI总线!

我们已经帮您建好SPI总线! SPIsolator™数字隔离器采用ADI公司成熟的iCoupler®技术,是专用的SPI隔离器,并具有尺寸小、设计简单、速度快和较高的数据完整性。 不同于光耦合器和之前的数字隔离器解决方案,SPIsolator能够增强性能并降低成本,同时通过采用单一、紧凑的外形尺寸缩小了电路板空间。

  • ADuM3151:  用于SPI接口的3.75 Kv专用隔离器
    (2/1辅助通道方向性)
  • ADuM3152:  用于SPI接口的3.75 Kv专用隔离器
    (1/2辅助通道方向性)
  • ADuM3153:  用于SPI接口的3.75 Kv专用隔离器
    (2/1辅助通道方向性)

了解更多数字隔离器产品

订阅接口与隔离电子快讯季刊


SPIsolator-diagram

评估套件

X +

EVAL-ADUM3150 电路图

产品详情

EVAL-ADuM3150Z支持ADuM3150ARSZ和ADuM3150BRSZ,它们是6通道SPIsolator®隔离器并针对SPI应用进行了优化。它们包括两个低速通道和一个时钟延迟通道,以实现40 MHz SPI数据传输。该评估板提供JEDEC标准20引脚SSOP焊盘布局,支持信号分配、回送和以VDDx或GNDx为参考的负载,以及最优旁路电容。信号源可连接至电路板,也可通过边缘安装型SMA连接器(单独出售)或端子板连接电路板,实现电源连接。电路板集成200 mil接头位置,可兼容Tektronix®有源探头。


EVAL-ADuM3150Z评估板可用于评估ADuM4150ARIZ和ADuM4150BRIZ器件。虽然EVAL-ADuM3150Z评估板的焊盘布局不支持ADuM4150ARIZ和ADuM4150BRIZ 20引脚SOIC_IC封装,但这些器件可采用ADuM3150ARSZ或ADuM3150BRSZ进行评估。ADuM4150ARIZ和ADuM3150ARSZ的封装和隔离能力有所不同,但具备相同的评估功能。ADuM4150BRIZ和ADuM3150BRSZ器件也是一样。


该板遵循印刷电路板(PCB)的4层板最佳设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。该板没有其他电磁干扰(EMI)或削减噪声的设计特性。在极高的工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考AN-1109应用笔记,了解其他电路板布局技巧。


有关完整详情,请参见ADuM3150数据手册,使用EVAL-ADuM3150Z评估板时必须同时参考用户指南UG-719与数据手册。


支持的SPIsolator型号

  • ADuM3150ARSZ
  • ADuM3150BRSZ
  • ADuM4150ARIZ
  • ADuM4150BRIZ

EVAL-ADUM3151 电路图

产品详情

EVAL-ADuM3151Z支持的器件如受支持型号部分所列,它们均为7通道、数据方向变异SPIsolator®隔离器并针对SPI应用进行了优化。 它们包括3个用于非时序关键型辅助功能的低速通道。 该评估板提供JEDEC标准20引脚SSOP焊盘布局,支持信号分配、回送和以VDDx或GNDx为参考的负载,以及最优旁路电容。 信号源可连接至电路板,也可通过边缘安装型SMA连接器(单独出售)或端子板连接电路板,实现电源连接。 电路板集成200密耳接头位置,可兼容Tektronix有源探头。


该板遵循印刷电路板(PCB)的4层板最佳设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。 该板没有其他抗电磁辐射或削减噪声的设计特性。 在极高的工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考AN-1109应用笔记,了解其他电路板布局技巧。


支持的SPIsolator型号
  • ADuM3151ARSZ
  • ADuM3151BRSZ
  • ADuM3152ARSZ
  • ADuM3152BRSZ
  • ADuM3153ARSZ
  • ADuM3153BRSZ
  • ADuM4151ARIZ
  • ADuM4151BRIZ
  • ADuM4152ARIZ
  • ADuM4152BRIZ
  • ADuM4153ARIZ
  • ADuM4153BRIZ

EVAL-ADUM3154 电路图

产品详情

EVAL-ADuM3154Z支持ADuM3154ARSZ、ADuM3154BRSZ、ADuM4154ARIZ和ADuM4154BRIZ,这些均为4通道SPIsolator隔离器并针对SPI应用进行了优化。 它们包括两个低速地址引脚,以将从机选择路由到四个目的地之一。 该评估板提供JEDEC标准20引脚SSOP焊盘布局,支持信号分配、回送和以VDDx或GNDx为参考的负载,以及最优旁路电容。 信号源可连接至电路板,也可通过边缘安装型SMA连接器(单独出售)或端子板连接电路板,实现电源连接。 电路板集成200密耳接头位置,可兼容Tektronix有源探头。

该板遵循印刷电路板(PCB)的4层板最佳设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。 该板没有其他抗电磁辐射或削减噪声的设计特性。 在极高的工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考AN-1109应用笔记,了解其他电路板布局技巧。

支持的SPIsolator型号
  • ADuM3154ARSZ
  • ADuM3154BRSZ
  • ADuM4154ARIZ
  • ADuM4154BRIZ

其它资源